欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

自动滑台的技术资料

  • 2022.06.21 10:33:09
  • 米思米
  • 3450

精度基准用语

• 移动量[单位: mm]

表示滑台面可动作的距离。(各产品页中,在行程中心位置进行图示。)


• 分辨率[单位: μm]

表示1个脉冲的信号对应的滑台的移动量。

1脉冲移动量(mm)=滚珠丝杠导程(mm)×(马达步进角/360°)×( 1/n)

*n表示1个脉冲的细分数。

可选择n=1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250分配等16种类型。

可选用米思米驱动器MSDR24-MS来实现。不过由于滑台机械极限存在,建议最大n不超过20。


• MAX速度[单位: m/sec]

施加最大负载,使用MSCTL102/112(控制器)系列,通过Full步进设定可驱动的速度。

※因要使用的驱动件及控制器、施加的负载的不同,数值有所差异。


• 单方向定位精度[单位: μm]

测量仪器: 激光干涉测长仪

从基准点(行程端)在一个方向上以一定的间隔依次进行定位,在全行程内测量、计算各定位点的实测值(基准点到实

际移动的位置)和理论值(指令的实际应移动的位置)之间的差,将其最大差定义为单方向定位精度。

自动滑台的技术资料


• 重复定位精度[单位: ±μm]

测量仪器: 激光干涉测长仪

在任意一点重复来自同一方向的定位7次,测量停止位置的偏移,计算该偏移最大差的1/2。

在行程中间和两端的3点重复该操作,将计算值的最大值定义为重复定位精度。

自动滑台的技术资料


• 耐负载[单位: N]

以滑台面中间可施加的最大负载、以最大速度可驱动的数值。


• 力矩刚性[单位: ″/N·cm]

测量仪器: 自动准直仪

关于施加移动面的中心位置标示的力矩负载时的刚性,将间距、左右摇动、侧向滚动各方向

相应的每1N·cm的位移角定义为力矩刚性。

产品目录中记载的力矩刚性值为代表性实测值的标示值。

自动滑台的技术资料自动滑台的技术资料


• 空转[单位: μm]

测量仪器: 激光干涉测长仪

进行正(或负)方向的定位,测量该位置(L1)。在相同方向上发出指令并使其移动,从该位置在负(或正)方向上发出同一

指令并定位,测量该位置(L′1),然后在负(或正)方向上发出指令并使其移动,从该位置在正(或负)方向上发出同一指

令并进行定位,测量该位置(L2)。

在正方向和负方向上重复7次该测量,计算其平均值的差。

在行程中间和两端的3点重复该操作,将计算值的最大值定义为空转。

《空转测量值》

={1/7(L1+L2+L3+···+L7)-1/7(L′1+L′2+L′3+···+L′7)}Max

自动滑台的技术资料


• 背隙[单位: μm]

测量仪器: 激光干涉测长仪

在任意方向进行定位,将该位置作为基准,在同一方向上向移动面施加规定的负载。

之后,将去除负载状态下测量的数值和基准位置的差定义为背隙。

自动滑台的技术资料


• 直线度[单位: μm]

测量仪器: 直线度测量仪或千分表+直尺

从基准点(行程端)在一个方向上以一定的间隔依次进行定位,在整个行程内测量各定位点的垂直、水平方向的直线

偏差,将距离该代表直线的最大差值定义为直线度。


• 平行度[单位: μm]

测量仪器: 位移计

在基准平面上固定滑台,在整个表面测量移动面与基准平面的平行度,将最大高低差定义为平行度。

自动滑台的技术资料


• 运动的平行度[单位: μm]

测量仪器: 位移计

测量各定位点的基准平面与移动面上固定的测量仪器之间的位移,将其最大差定义为运动平行度。

自动滑台的技术资料


• 垂直度[单位: μm]

测量仪器: 位移计、直角基准

在基准平面上切实固定XY滑台及直角基准,进行调整使任意一个移动轴的轨迹和直角基准平行,将另外的移动轴从

基准点(行程端)在一个方向上以一定的间隔依次进行定位,测量各定位点的直角基准和移动面上固定的测量仪器之

间的位移,将其最大差定义为垂直度。

自动滑台的技术资料


• 运动的垂直度[单位: μm]

测量仪器: 位移计

将位移计贴紧直角基准,测量Z轴方向的数值。

每行程20mm的偏移不超过0.01mm。

自动滑台的技术资料


• 上下摆动[单位: ″]

测量仪器: 自动准直仪

从基准点(行程端)在一个方向上以一定的间隔依次进行定位,在全行程内测量各定位点的间距(相对行进方向,前后

倾斜的方向)偏差,将其最大差值作为上下摆动。

自动滑台的技术资料


• 左右摇动[单位: ″]

测量仪器: 自动准直仪

从基准点(行程端)在一个方向上以一定的间隔依次进行定位,在全行程内测量各定位点的左右摇动(相对行进方向,

要旋转的方向)偏差,将其最大差值作为左右摇动。

自动滑台的技术资料

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities